Courroie sans fin en zircone【10 pièces par conditionnement】

Courroie sans fin en zircone
  • Remise sur volume
[Features]
· As zirconia abrasive grains have been used, it is sharp and demonstrates excellent grinding power.
· Double coated heat dissipating agent reduces the amount of polishing heat generated as well as reducing scorching.
· Durability is improved due to usage of strong fiber in the base fabric.
[Applications]
· Ideal for cutting or polishing stainless steel or steel material.
· A wide range of applications from general polishing to heavy machining is possible.
· Deburring, bead removal, black scale removal for metal operation tools.
· Tool used: belt sander (100 x 915 mm type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEB100-Z40
TEB100-Z60
TEB100-Z80
TEB100-Z100
TEB100-Z120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass

104.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 40299-72311,900 (g/box)

93.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 60299-72401,600 (g/box)

87.19 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 80299-72581,400 (g/box)

80.00 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100299-72661,300 (g/box)

79.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120299-72741,200 (g/box)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Outils électriques et pneumatiques Width(mm) 100 Length(mm) 915
Abrasive material Zirconium (Z) With/without joints N/A Application Ideal for cutting or polishing stainless steel or steel material. A wide range of applications from general polishing to heavy machining is possible. Deburring, bead removal, or mill scale removal for metal operation tools.
Pcs./Box.(pc.) 10 Features Since zirconia abrasive grains are used for the abrasive, it is sharp and exerts excellent grinding power. Double coated heat dissipating agent reduced the amount of polishing heat generated as well as burning. High-strength fiber is used for the base fabric, improving the durability.

Assistance technique