Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TFB-100915S-60 |
TFB-100915S-80 |
TFB-100915S-1000 |
TFB-100915S-120 |
TFB-100915S-180 |
TFB-100915S-220 |
TFB-100915S-320 |
TFB-100915S-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abrasive material | Color | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | 6 jours | 60 | Carborundum (C) | Black | 299-6812 | ||
41.77 € | 1 | 6 jours | 80 | Carborundum (C) | Black | 299-6821 | ||
41.77 € | 1 | 6 jours | 1000 | Alundum (alumine) (AA ou A) | Pink | 299-6880 | ||
41.77 € | 1 | 9 jours | 120 | Carborundum (C) | Black | 299-6839 | ||
30.98 € | 1 | 6 jours | 180 | Carborundum (C) | Black | 299-6847 | ||
41.77 € | 1 | 6 jours | 220 | Carborundum (C) | Black | 299-6855 | ||
41.77 € | 1 | 6 jours | 320 | Alundum (alumine) (AA ou A) | Purple | 299-6863 | ||
30.98 € | 1 | 6 jours | 600 | Alundum (alumine) (AA ou A) | Green | 299-6871 |
Loading...
Tool Used | Outils électriques et pneumatiques | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
With/without joints | N/A | Application | Hairline processing for stainless steel or aluminum products. Cleaning off sticking substances. Rust or coating removal. | Features | By crimping nylon non-woven fabric on a cloth base material, the body is made thick. The fitting is improved compared to a regular nylon belt, there will be less vibration during polishing, and further improved usability. It is ideal for curved surfaces and uneven surfaces. |
Mass | 300(g) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abrasive material
Color
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles