Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42611 |
42612 |
42613 |
42614 |
42615 |
42616 |
42617 |
42618 |
42619 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Longueur d’axe (mm) | Largeur (mm) | Vitesse de rotation max. (rpm) | Code Trusco | Masse (g/boîte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 320 | 1 | 50 | 7 | 105000 | 297-4550 | 43.9 | ||
106.02 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 320 | 1.5 | 50 | 7 | 105000 | 297-4568 | 44.4 | ||
74.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 220 | 2 | 40 | 6 | 105000 | 297-4576 | 28.7 | ||
59.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 3 | 40 | 6 | 105000 | 297-4584 | 34.4 | ||
59.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 120 | 4 | 40 | 6 | 105000 | 297-4592 | 35.1 | ||
52.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 5 | 40 | 10 | 70000 | 297-4606 | 38.9 | ||
52.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 6 | 40 | 10 | 70000 | 297-4614 | 42.1 | ||
52.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 8 | 40 | 13 | 70000 | 297-4622 | 49.3 | ||
52.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 10 | 40 | 13 | 50000 | 297-4631 | 76.2 |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 3 | Forme | Cylinder |
---|---|---|---|---|---|
Pièces / Boîte(pièce) | 10 | Caractéristiques | It is a high-grade precision grindstone for polishing (PA/W). It is appropriate for the precision polishing of various quenched alloy steel and tool sets. Ideal for the precision polishing of molding and tools. The degree of grindstone bonding maintains the Q, and obtains an excellent finished surface. | Application | It is precision cutting of quenched products utilizing alloy steel and steel tools. It is for the grinding of tools and molds. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Longueur d’axe(mm)
Largeur(mm)
Vitesse de rotation max.(rpm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles