Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MO-143P |
MO-263P |
MO-301P |
MO-341P |
MO-381P |
MO-403P |
MO-460P |
MO-461P |
MO-501P |
MO-521P |
MO-540P |
MO-580P |
MO-581P |
MO-582P |
MO-681P |
MO-721P |
MO-740P |
MO-744P |
MO-770P |
MO-781P |
MO-800P |
MO-801P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grindstone section external diameter (mm) | Shaft length (mm) | Width (mm) | Shape | Quantity/Pack (piece) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 38 | 13 | Cylinder | 10 | 102000 | 126-6497 | 90 g/pack | |
42.78 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 38 | 13 | Cylinder | 10 | 81000 | 126-6527 | 110 g/pack | |
43.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 36 | 19 | Cylinder | 10 | 68000 | 126-6535 | 120 g/pack | |
38.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 13 | 36 | 16 | Cylinder | 10 | 69600 | 126-6560 | 150 g/pack | |
41.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 13 | 36 | 25 | Cylinder | 10 | 59000 | 126-6586 | 180 g/pack | |
34.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 16 | 36 | 16 | Cylinder | 10 | 55200 | 126-6594 | 180 g/pack | |
26.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 16 | 38 | 32 | Tongari | 5 | 47000 | 126-6608 | 105 g/pack | |
22.21 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 16 | 36 | 32 | Cylinder | 5 | 33600 | 126-6616 | 135 g/pack | |
19.92 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 38 | 19 | Cylinder | 5 | 42400 | 126-6624 | 125 g/pack | |
22.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 38 | 25 | Cylinder | 5 | 34400 | 126-6632 | 150 g/pack | |
28.10 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 38 | 28 | Umbrella | 5 | 44800 | 126-6641 | 105 g/pack | |
28.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 36 | 38 | Umbrella | 5 | 35800 | 126-6659 | 115 g/pack | |
26.69 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 36 | 38 | Cylinder | 5 | 25600 | 126-6667 | 190 g/pack | |
29.12 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 19 | 36 | 38 | Bullet Nose | 5 | 25600 | 126-6675 | 170 g/pack | |
23.73 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 38 | 25 | Cylinder | 5 | 25600 | 126-6691 | 200 g/Pack | |
33.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 36 | 38 | Cylinder | 5 | 19200 | 126-6705 | 290 g/pack | |
36.04 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 36 | 50 | Umbrella | 5 | 19000 | 126-6713 | 220 g/Pack | |
36.85 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 36 | 50 | Bullet Nose | 5 | 13600 | 126-6721 | 310 g/pack | |
38.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32 | 36 | 8 | Abacus | 5 | 29800 | 126-6730 | 115 g/pack | |
23.72 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 32 | 38 | 10 | Flat | 5 | 29800 | 126-6748 | 150 g/pack | |
38.76 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32 | 36 | 32 | Umbrella | 5 | 25400 | 126-6756 | 210 g/Pack | |
31.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32 | 36 | 32 | Cylinder | 5 | 19600 | 126-6764 | 370 g/pack |
Loading...
Type | Meule | Particle Size(#) | 60 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This is for hardened steel, heat-treated materials. This rotary grindstone made from a WA abrasive material with high hardness and slightly low toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also more widely adaptable for general steel materials, casting, etc. | Application | High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft. | Tool Used | Micro grinder and electric drill. |
Optimum Material | Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. | Applicable Materials | Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS). |
Configurer
Propriétés de base
Grindstone section external diameter(mm)
Shaft length(mm)
Width(mm)
Shape
Quantity/Pack(piece)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles