Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BR6004SF |
BR6006SF |
BR6008SF |
BR6010SF |
GR2204F |
GR2206F |
GR2208F |
GR2210F |
GY10004VS |
GY10006VS |
GY10008VS |
GY10010VS |
LB1204M |
LB1206M |
LB1208M |
LB1210M |
RE804C |
RE806C |
RE808C |
RE810C |
VI4004VF |
VI4006VF |
VI4008VF |
VI4010VF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Details Type | Width (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 600 | 4 | #600 | 13 | 30000 | 299-4666 | 290 g/pack | |
41.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 600 | 6 | #600 | 17 | 30000 | 299-4674 | 370 g/pack | |
45.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 600 | 8 | #600 | 20 | 24000 | 299-4682 | 490 g/pack | |
45.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 600 | 10 | #600 | 20 | 24000 | 299-4691 | 630 g/pack | |
37.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 220 | 4 | #220 | 13 | 30000 | 336-2418 | 290 g/pack | |
38.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 220 | 6 | #220 | 17 | 30000 | 336-2426 | 370 g/pack | |
42.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 220 | 8 | #220 | 20 | 24000 | 336-2434 | 490 g/pack | |
45.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 220 | 10 | #220 | 20 | 24000 | 336-2442 | 630 g/pack | |
44.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 1000 | 4 | #1000 | 13 | 30000 | 336-2451 | 290 g/pack | |
44.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1000 | 6 | #1000 | 17 | 30000 | 336-2469 | 370 g/pack | |
51.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1000 | 8 | #1000 | 20 | 24000 | 336-2477 | 490 g/pack | |
51.84 € | 10 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 9 jours | 1000 | 10 | #1000 | 20 | 24000 | 336-2485 | 630 g/pack | |
37.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 120 | 4 | #120 | 13 | 30000 | 336-2574 | 290 g/pack | |
38.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 120 | 6 | #120 | 17 | 30000 | 336-2582 | 370 g/pack | |
42.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 120 | 8 | #120 | 20 | 24000 | 336-2591 | 490 g/pack | |
45.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 120 | 10 | #120 | 20 | 24000 | 336-2604 | 630 g/pack | |
37.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 4 | #80 | 13 | 30000 | 336-2531 | 290 g/pack | |
38.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 6 | #80 | 17 | 30000 | 336-2540 | 370 g/pack | |
42.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 8 | #80 | 20 | 24000 | 336-2558 | 490 g/pack | |
45.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 10 | #80 | 20 | 24000 | 336-2566 | 630 g/pack | |
41.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 400 | 4 | #400 | 13 | 30000 | 299-4623 | 290 g/pack | |
41.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 400 | 6 | #400 | 17 | 30000 | 299-4631 | 370 g/pack | |
45.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 400 | 8 | #400 | 20 | 24000 | 299-4640 | 490 g/pack | |
45.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 400 | 10 | #400 | 20 | 24000 | 299-4658 | 630 g/pack |
Loading...
Type | Meule en caoutchouc | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(piece) | 10 | Features | By increasing the content of ceramic compared with conventional products, the polishing performance is excellent and the durability is tripled. Finished surface accuracy will improve. Since ceramic powder and alumina oxide raw material have been sintered to synthetic rubber, abrasive grains are less likely to fall off and durability is excellent. There is no surface deviation of the grindstone since outside finish processing has been done. | Application | Best suited for subtle damage or burring. Best suited for mirror finishing. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Details Type
Width(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles