Diamant déposé électrolytiquement et barre CBN pour un polissage de diamètre interne ultra petit

Diamant déposé électrolytiquement et barre CBN pour un polissage de diamètre interne ultra petit
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for drilling extremely small diameter holes and conducting inner surface grinding and jig grinding.
· The carefully selected abrasive grains are held firmly by the latest electrodeposition technology.
· Uses a high hardness dedicated shaft, with high rigidity that achieves high precision machining.
[Applications]
· Grinding of machine parts, electronic parts, precision parts and molds.
· Suitable for hard and brittle materials (carbide alloy, ceramics, glass, stone, silicon, etc.).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12001
12002
12003
12004
12005
12007
12009
12051
12055
12058
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft material Trusco Code Mass
(g)

86.77 €

1 Disponible 6 jours 10000.114092000Carbide shaft297-80759.0

72.55 €

1 Disponible 6 jours 10000.224092000Carbide shaft297-80839.1

23.14 €

1 Disponible 6 jours 6000.323880000High hardness stainless297-80917.3

23.14 €

1 Disponible 6 jours 6000.423880000High hardness stainless297-81057.2

23.14 €

1 Disponible 6 jours 3200.523880000High hardness stainless297-81137.2

23.33 €

1 Disponible 6 jours 3200.623880000High hardness stainless297-81217.2

18.63 €

1 6 jours 2300.834080000High hardness stainless297-81307.2

23.33 €

1 Disponible 6 jours 140165080000High hardness stainless297-81487.6

23.33 €

1 Disponible 6 jours 1002.065080000High hardness stainless297-81567.5

24.60 €

1 Disponible 6 jours 100355080000High hardness stainless297-81644.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Barre d'électrodéposition Type Unité Shape Type à clé
Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3 Details Type Abrasive grain: Diamond
abrasive grain Diamond Features Ideal for drilling extremely thin diameters and conducting inner surface polishing and jig polishing. The carefully selected abrasive grains are held firmly by the latest electrodeposition technology. Using a special high-hardness shaft, its high toughness realizes high-precision machining. Application Grinding of machine parts, electronic parts, precision parts and molds. Suitable for hard and fragile materials (cemented carbide, ceramics, glass, stone, silicon etc).

Assistance technique