Barre interne au diamant

Barre interne au diamant
  • Remise sur volume
[Features]
· Shank diameters of 3 mm.
· Knoop hardness is about 7,000 (the hardest material on earth) so it can be used for most workpieces such as metals, marble, glass, etc. Most suited for workpieces with high hardness such as ceramic materials. However, since diamond does not withstand heat, it is not suitable for machining that involves production of large amounts of heat (HSS, etc.).
[Applications]
· Applicable workpiece materials: Carbide alloy, glass, ceramic, rubber, plastic, stone, concrete, ferrite and other nonferrous metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
INT-005D
INT-010D
INT-015D
INT-020D
INT-025D
INT-030D
INT-030DL
INT-035D
INT-035DL
INT-040D
INT-040DL
INT-050D
INT-055D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Details Type blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

10.68 €

1 Disponible 6 jours 325Standard Type0.54507.580000171-12882.1g

10.68 €

1 Disponible 6 jours 200Standard Type1650680000171-12962.1g

10.68 €

1 Disponible 9 jours 200Standard Type1.5650680000171-13002.3g

10.99 €

1 Disponible 6 jours 200Standard Type2650680000171-13182.3g

10.99 €

1 Disponible 6 jours 120Standard Type2.5650680000171-13262.4g

12.04 €

1 Disponible 6 jours 120Standard Type3650680000171-13342.6g

10.36 €

1 6 jours 120Long Type3680610000285-99474.2g

9.55 €

1 6 jours 120Standard Type3.5650-70000171-13422.8g

10.55 €

1 6 jours 120Long Type3.5680-10000285-99554.4g

13.18 €

1 Disponible 6 jours 120Standard Type4650-70000171-13512.9g

11.25 €

1 6 jours 120Long Type4680-10000285-99634.5g

14.46 €

1 Disponible 6 jours 120Standard Type5650-70000171-13773.2g

11.14 €

1 6 jours 120Standard Type5.5650-70000171-13853.4g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Meule interne Type Disque diamanté, mandrin Shape Type à clé
Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3 Features Shank diameters of 3 mm.

Assistance technique