Inscription
Configurer
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Barre interne, jeux de 5 pièces (borazon)【5 pièces】

Référence pièce:

INT-S5
Réinitialiser
    Quantité :
    Paquet (5 pièces)

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    INT-S5
    Quantité minimale de commande
    1 paquets

    5 pièces

    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    61.34 €
    ( 72.99 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Borazon (CBN) is an abrasive grain that has hardness second to diamond. Suitable for iron based materials (stainless steel, SC, SK, SCM, etc.) for which diamond is not suitable.
    · Also suitable in cases where sufficient cooling is not possible, as its heat-resistant temperature is higher than that of diamond.
    [Applications]
    · Applicable workpiece materials: Carbon steel, tool steel alloy, high-speed tool steel, bearing steel, case hardened steel, hardened steel, stainless steel.