Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AQ0150 |
AQ0200 |
AQ0250 |
AQ0300 |
AQ0400 |
AQ0500 |
AQ0600 |
AQ0800 |
AQ1000 |
AQ1200 |
AQ1400 |
AQ1700 |
AQ1900 |
AQK0300 |
AQK0400 |
AQK0500 |
AQK0600 |
AQK0800 |
AQK1000 |
AQKS910 |
AQKS-710 |
AZKS910 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content (mm) | Set Content (piece) | Abstract | Catcher Ball | JAN Code | Trusco Code | Mass | Features | Accessory | Hardness | Ordering Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | 6 jours | 1.5 | Unité | 90 | 14 | - | - | - | NA | - | 323-1623 | 1.4g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
5.95 € | 1 | 6 jours | 2 | Unité | 100 | 16 | - | - | - | NA | - | 323-1631 | 3.0g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
6.11 € | 1 | 6 jours | 2.5 | Unité | 112 | 18 | - | - | - | NA | - | 323-1640 | 5.2g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
6.11 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 126 | 20 | - | - | - | - | 4992676000698 | 431-0209 | 8.8 | - | - | HRC55~59 | 1 pc. | |||
7.70 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 142 | 23 | - | - | - | - | 4992676000704 | 431-0217 | 16 | - | - | HRC55~59 | 1 pc. | |||
8.02 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 160 | 28 | - | - | - | - | 4992676000711 | 431-0225 | 30 | - | - | HRC55~59 | 1 pc. | |||
12.08 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 180 | 32 | - | - | - | - | 4992676000728 | 431-0233 | 50 | - | - | HRC54~58 | 1 pc. | |||
15.67 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 200 | 36 | - | - | - | - | 4992676000735 | 481-0881 | 100 | - | - | HRC54~58 | 1 pc. | |||
18.33 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 224 | 40 | - | - | - | - | 4992676000742 | 481-0899 | 178 | - | - | HRC54~58 | 1 pc. | |||
34.25 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 250 | 45 | - | - | - | - | 4992676000759 | 481-0902 | 290 | - | - | HRC54~58 | 1 pc. | |||
35.23 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 280 | 56 | - | - | - | - | 4992676000766 | 481-0911 | 448 | - | - | HRC54~58 | 1 pc. | |||
74.77 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 320 | 63 | - | - | - | - | 4992676034242 | 481-0929 | 754 | - | - | HRC54~59 | 1 pc. | |||
99.07 € | 1 | 6 jours | - | Unité | 360 | 70 | - | - | - | - | 4992676034211 | 481-0937 | 1055 | - | - | HRC54~58 | 1 pc. | |||
7.53 € | 3 | 6 jours | 3 | Unité | 126 | 20 | - | - | - | Available | - | 323-5335 | 9.0g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
7.30 € | 1 | 6 jours | 4 | Unité | 142 | 23 | - | - | - | Available | - | 323-5343 | 16.0g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
8.65 € | 1 | 6 jours | 5 | Unité | 160 | 28 | - | - | - | Available | - | 323-5351 | 30.0g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
11.35 € | 1 | 6 jours | 6 | Unité | 180 | 32 | - | - | - | Available | - | 323-5360 | 50.0g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
16.82 € | 1 | 6 jours | 8 | Unité | 200 | 36 | - | - | - | Available | - | 323-5378 | 100.0g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
23.42 € | 1 | 6 jours | 10 | Unité | 224 | 40 | - | - | - | Available | - | 323-5386 | 180.0g | Its material is ultra-strong alloy steel. | - | - | - | |||
82.70 € | 1 | 6 jours | 1.5 ~ 10 | Produit du jeu | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | Long Type | No / Yes | - | 288-2329 | 420 g/set | Its material is ultra-strong alloy steel. | Holder | - | - | |||
61.70 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1.5 ~ 6 | Produit du jeu | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | Long Type | No / Yes | - | 396-0854 | 130 g/set | Its material is ultra-strong alloy steel. | Holder | - | - | ||
63.54 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1.5 ~ 10 | Produit du jeu | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | Short Type | No / Yes | - | 325-8688 | 280 g/set | Its material is ultra-strong alloy steel. | Holder | - | - |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Material | Ultra-strong alloy steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content(mm)
Set Content(piece)
Abstract
Catcher Ball
JAN Code
Trusco Code
Ordering Unit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles