Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HBS15S |
HBS700S |
HBS800S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length L-shape only (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € 3.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | Unité | 45 | 3.5 | - | - | 411-4370 | 1g | - | ||
60.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 6 | Produit du jeu | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 325-8653 | 64 g/set | Holder | |
73.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 ~ 8 | Produit du jeu | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 | 8 | 325-8661 | 116 g/set | Holder |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Features | It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length L-shape only(mm)
Set Content
Set Content(piece)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles