Inscription
Configurer
  • Width across flat dimension(mm)
  • Single Product/Set Classification
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Hex bar wrench underneck length L-shape only(mm)
  • Set Content(piece)
  • Trusco Code
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables

Clé hexagonale creuse type L - tête sphérique - Neo (long col)

Clé hexagonale creuse type L - tête sphérique - Neo (long col)
  • HBL900N
  • Clé hexagonale creuse type L - tête sphérique - Neo (long col)
  • HBL80N

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Width across flat dimension

    (mm)

    Single Product/Set Classification

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Hex bar wrench underneck length L-shape only

    (mm)

    Set Content

    Set Content

    (piece)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Accessory

    Quantité minimale de commande
    17
    Unité
    320
    126
    -
    -
    411-4183
    862g
    -
    1 pièces
    1.5 ~ 10
    Produit du jeu
    -
    -
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
    9
    344-8461
    470 g/set
    Holder
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    103.49 €
    ( 123.15 € )
    6 jours ouvrables
    121.24 €
    ( 144.28 € )
    7 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · The short side is twice the length of the conventional product (HBL).
    · Final tightening in deep areas is possible.
    · The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.