Clé hexagonale creuse type L - tête sphérique - tronquée, longue (col court, unités impériales)

Clé hexagonale creuse type L - tête sphérique - tronquée, longue (col court, unités impériales)
[Features]
· Long type.
· MITOLOY's original shape created from customer feedback.
· Short underneck for ease of use in narrow places.
· The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HBL900BS

Référence pièce
HBL900BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.03 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 9
Trusco Code 411-4353 Mass(g) 288 g/set Features It is a long type with MITOLOY's original shape designed based on customers' opinions. It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.
Accessory Holder

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale creuse type L - tête sphérique - tronquée, longue (col court, unités impériales), le numéro d'article est le suivant: HBL900BS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBL900BS.

Assistance technique