Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THP-8S
Type | Type T | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 273 | Overall Width(mm) | 180 |
Trusco Code | 411-4931 | Mass(g) | 510g | Features | Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. Has a fast turning mechanism. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé creuse hexagonale en T, puissante, standard, mécanisme de rotation rapide inclus, le numéro d'article est le suivant: THP-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THP-8S.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles