• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale à tête sphérique

Clé hexagonale à tête sphérique

[Features]
· Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is considered to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact.
· The hardness is HRC 54-59.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GXB-9S

Référence pièce
GXB-9S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Accessory Material Hardness

50.84 €

4 jours Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Hardness is HRC54-62. Material is chrome-vanadium steel.HolderChrome Vanadium SteelHRC54~59

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 280 Trusco Code 125-2381

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: GXB-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GXB-9S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique