Jeu de clés hexagonales, à tête sphérique (9 pièces)【9 pièces par conditionnement】

Jeu de clés hexagonales, à tête sphérique (9 pièces)
  • Remise sur volume
[Features]
· Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 52-56.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TXB-9S

Référence pièce
TXB-9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.25 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 362 Trusco Code 279-4799 Features Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Matte chrome plating is applied.
Accessory Holder Hardness HRC52~56

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales, à tête sphérique (9 pièces), le numéro d'article est le suivant: TXB-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TXB-9S.

Assistance technique