• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale à tête sphérique (avec anneau Magic Ring)

Clé hexagonale à tête sphérique (avec anneau Magic Ring)

[Features]
· Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent Acquired: No. 3151178)
· Made of chrome plated chrome vanadium steel processed up to HRC57 to 60.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G369-R80

Référence pièce
G369-R80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material Hardness

12.97 €

4 jours 99Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151182) Chrome plated.Chrome Vanadium SteelHRC57~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 206 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 36
Trusco Code 125-3671

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale à tête sphérique (avec anneau Magic Ring), le numéro d'article est le suivant: G369-R80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G369-R80.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique