• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale, col court, 100°, à tête sphérique, longue, avec bille de maintien

Clé hexagonale, col court, 100°, à tête sphérique, longue, avec bille de maintien

[Features]
· In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 100° for better usability.
· Made from chrome vanadium steel.
· The length in the short direction is set to approximately half the conventional standard, extremely effective for working in confined spaces.
· Equipped with a catcher ball at the tip (3 mm or more).
· The hardness is HRC 53-57.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTV100-80

Référence pièce
TTV100-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material

15.68 €

5 jours 90In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 107° for better usability.Chrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 200 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 23
Trusco Code 330-4108

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, col court, 100°, à tête sphérique, longue, avec bille de maintien, le numéro d'article est le suivant: TTV100-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTV100-80.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique