Clé hexagonale à tête sphérique (tige courte)

Clé hexagonale à tête sphérique (tige courte)
  • Remise sur volume
[Features]
· High-torque, tough nickel-chrome-molybdenum steel has been used.
· Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 55-60.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBKS-9S

Référence pièce
TBKS-9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.50 €

6 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 221 Trusco Code 389-6901 Features High torque, tough nickel-chromium-molybdenum steel has been used. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating.
Accessory Holder Material Nickel chrome molybdenum steel Hardness HRC55~60

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale à tête sphérique (tige courte), le numéro d'article est le suivant: TBKS-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBKS-9S.

Assistance technique