[Features]
· Hex bar wrench and grip can be fixed at 90° for easy operation.
· Pull out just the sizes required just like pocketknives.
· Folding type is convenient for carrying.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNB7S
Référence pièce |
---|
TNB7S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Material | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12 € | 7 pièces par conditionnement |
Jour même
Stock | 128 | Hex bar wrench and grip can be fixed at 90° for easy operation. Can be used by drawing out only the required size, like a pocket knife. Folding type is convenient for carrying. Surface is finished with black oxide. | Chrome Vanadium Steel | HRC52~56 |
Loading...
Type | En forme de couteau | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | Trusco Code | 366-8975 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales, à tête sphérique (7 pièces, type canif), le numéro d'article est le suivant: TNB7S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNB7S.
HOZAN
Prix standard 11.46 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 4.95 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMATO
Prix standard 26.90 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
AMF
Prix standard 21.15 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
WERA
Prix standard 9.80 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MAEDAKINNZOKU
Prix standard 81.82 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MAEDAKINNZOKU
Prix standard 2.41 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.