Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie

Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie
  • Remise sur volume

[Features]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
· Can be used with one side of the ballpoint portion tilted 25°.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSBR-25

Référence pièce
TSBR-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Hardness

7.70 €

Disponible Jour même

Stock

26Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished.HRC50~57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 2.5
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 150 Overall Width(mm) 86
Trusco Code 342-9652

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie, le numéro d'article est le suivant: TSBR-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSBR-25.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique