[Features]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
· Can be used with one side of the ballpoint portion tilted 25°.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSBR-80
Référence pièce |
---|
TSBR-80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|
7.64 € | 5 jours | 147 | Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished. | HRC50~57 |
Loading...
Type | Type T | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 230 | Overall Width(mm) | 130 |
Trusco Code | 342-9709 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie, le numéro d'article est le suivant: TSBR-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSBR-80.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.