Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie

Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie
  • Remise sur volume
[Features]
· It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
· Can be used with one side of the ballpoint portion tilted 25°.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSBR-8S

Référence pièce
TSBR-8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.37 €

3 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 8
Mass(g/Set) 947 Trusco Code 342-9725 Features It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.
Accessory Stand Hardness HRC50~57

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie, le numéro d'article est le suivant: TSBR-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSBR-8S.

Assistance technique