Référence fabricant: TTB-30
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 8.78 €
Délai de livraison: 6 jours
Width across flat dimension: 3 mm
Overall length (L dimension): 153 mm
Shaft length: 107 mm
Overall Width: 80 mm
Trusco Code: 279-4675
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTB-30
Référence pièce
|
---|
TTB-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Shaft length (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 153 | 107 | 80 | 279-4675 | 30 |
Loading...
Type | Type T | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Features | 2-point tightening type with T handle. Ball point part can be tilted to one side corner at angle of 25° for better handling in confined areas. | Hardness | HRC45~57 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, à tête sphérique, poignée en T, le numéro d'article est le suivant: TTB-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB-30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Shaft length(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TTB-50 |
TTB-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Shaft length (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 176 | 124 | 92 | 279-4691 | 65 | |
14.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 187 | 127 | 119 | 279-4705 | 106 |