Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Clé hexagonale, longue, Cr-V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRRL-15
TRRL-20
TRRL-25
TRRL-30
TRRL-40
TRRL-45
TRRL-50
TRRL-55
TRRL-60
TRRL-70
TRRL-80
TRRL-100
TRRL-120
TRRL-140
TRRL-170
TRRL-190
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Material Hardness

0.95 €

5 jours 1.59014389-63661.6Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

1.04 €

5 jours 210016389-63743.18Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

1.14 €

5 jours 2.511218389-63825.57Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

1.39 €

5 jours 312620389-63918.95Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

1.53 €

5 jours 414025389-640418Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

1.65 €

5 jours 4.515026389-641224.4Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

1.86 €

5 jours 516028389-642131.9Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

2.07 €

5 jours 5.517030389-643941.1Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

2.38 €

5 jours 618032389-644752Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

5.87 €

5 jours 719034389-645574.9Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

3.35 €

5 jours 820036389-6463104Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

5.45 €

5 jours 1022440389-6471182Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

8.46 €

5 jours 1225045389-6480293Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

11.98 €

5 jours 1428056389-6498452Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

19.56 €

5 jours 1731663389-6501753.89Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

27.35 €

5 jours 1936070389-65101073Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58.Chrome Vanadium Steel (Cr-V)HRC50~58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique