Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Jeu de clés hexagonales (9 pièces)

Jeu de clés hexagonales (9 pièces)

[Features]
· Engages hex sockets securely and ensures the tightening of screws.
· The hardness is HRC 52-56.
· Matte chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TX-9S

Référence pièce
TX-9S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Accessory Hardness

23.16 €

5 jours Engages hex hole securely and ensures the tightening of screws. Coated with matte chrome plating.HolderHRC52~56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 367 Trusco Code 279-4802

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales (9 pièces), le numéro d'article est le suivant: TX-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TX-9S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique