Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés hexagonales (10 pièces, avec anneau)【10 pièces par conditionnement】

Jeu de clés hexagonales (10 pièces, avec anneau)
  • Remise sur volume

[Features]
· A ring type with excellent portability. Can be hooked anywhere like a key chain.
· The hardness is HRC 52-56.
· Made of general chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GR10-11638

Référence pièce
GR10-11638
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Material Hardness

12.05 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours It is a ring type, convenient for carrying. It can be hooked anywhere like a key holder.General chrome vanadium steelHRC52~56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 10
Mass(g/Set) 290 Trusco Code 226-6172

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales (10 pièces, avec anneau), le numéro d'article est le suivant: GR10-11638.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GR10-11638.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique