Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé hexagonale (type T)

Clé hexagonale (type T)

[Features]
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
· It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSRR-8S

Référence pièce
TSRR-8S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Accessory Hardness

47.50 €

5 jours It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.StandHRC50~57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 8
Mass(g/Set) 947 Trusco Code 342-9636

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale (type T), le numéro d'article est le suivant: TSRR-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSRR-8S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique