Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé hexagonale à tête sphérique 133

Clé hexagonale à tête sphérique 133

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé hexagonale à tête sphérique 133
  • Clé hexagonale à tête sphérique 133
  • Clé hexagonale à tête sphérique 133

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
133150
133151
133152
133153
133154
133155
133156
133157
133158
133163
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g)
Features Accessory

2.79 €

5 jours 1.5Unité5014--421-62299Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

2.81 €

8 jours 2Unité5616--421-62371.8Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

3.40 €

5 jours 2.5Unité6318--421-624550Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

5.11 €

5 jours 3Unité7120--421-625370Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

5.32 €

5 jours 4Unité8022--421-6261110Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

6.49 €

5 jours 5Unité9025--421-6270183Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

6.90 €

5 jours 6Unité10028--421-628829.2Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

9.09 €

6 jours 8Unité11232--421-629657.8Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

10.51 €

6 jours 10Unité12536--421-6300103Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.-

43.61 €

5 jours 1.5 ~ 10Produit du jeu--1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.09421-6318250/setWera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool.Holder

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique