Jeu de clés à tête sphérique (lot de 9)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBS-2000

Référence pièce
SBS-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.48 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Trusco Code 212-2626 Mass(g) 420/set Features Bent section is short to enable insertion of the hexagonal wrench in particularly narrow spaces. When using a ballpoint, the wrench stump can be inserted into the hexagonal hole of the auxiliary handle to extend the handle.
Accessory Holder auxiliary handle Hardness HRC60±1

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés à tête sphérique (lot de 9), le numéro d'article est le suivant: SBS-2000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBS-2000.

Assistance technique