Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R50356
Référence pièce
|
---|
R50356 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Box (10 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban non adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | White |
Trusco Code | 292-5168 | Mass(g/box) | 240 | Features | Usable from -100 to 230°C, and superior in freezing and thermal resistance. |
Application | Aluminum, Stainless Steel, and Plastic Pipe Air Seal. | Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range | -100~230℃ |
Base Materials | Fluororesin | Amount Of Content | 1 Box (10 Rolls) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban d'étanchéité, largeur de 13mm, longueur de 15m, le numéro d'article est le suivant: R50356.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R50356.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles