Référence fabricant: Y-07-V
Marque: DIATEX
Prix: 8.45 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Y-07-V
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de violet | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.15 | Color Details | Purple |
Adhesiveness | 2.8N/10mm | Tensile Strength | 46N/10mm | Trusco Code | 352-9843 |
Mass(g) | 215 | Specifications | Can cut by hand | Specification 2 | VOC controlled |
Base Materials | Polyethylene cloth | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de séchage Bioran® pour l'intérieur, le numéro d'article est le suivant: Y-07-V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Y-07-V.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles