Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H-KING80MMX20M
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.17 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 5.1N/10mm | Tensile Strength | 50N/10mm | Trusco Code | 411-2555 |
Mass(g) | 320 | Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles