Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7100-10X20 |
7100-15X20 |
7100-20X20 |
7100-50X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 10 | 7 jours | 10 | 419-6333 | 65 | 1 Roll | ||
5.99 € | 10 | 6 jours | 15 | 419-6341 | 97.5 | 1 Roll | ||
6.74 € | 10 | 7 jours | 20 | 419-6350 | 130 | 1 Roll | ||
19.92 € | 10 | 6 jours | 50 | 419-6376 | 325 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.22 | Adhesiveness | 14.0N/10mm | Color Details | Clear |
Base Material | Polyethylene cloth | Adhesive Agent Material | Acrylic | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles