Ruban film adhésif en polyester n° 631S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
631S-TM-25X30
631S-Y-25X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

5.24 €

10 Disponible 6 jours TransparenceTransparency430-66191 Roll

5.24 €

10 Disponible 6 jours JaunesYellow430-66271 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 19 Length(m) 30
Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 12.26N/25mm Tensile Strength 95.6N/25mm
Mass(g) 44.5 Base Material Polyester film Adhesive Agent Material Acrylic
Cutting Method Cutting Requires Cutter Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique