Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
650S-12-10X20 |
650S-25-10X20 |
650S-25-15X20 |
650S-25-20X20 |
650S-50-10X20 |
N650S-10-20-0.05-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Thickness (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Trusco Code | Mass (g) | Specifications | Stretch (%) | Breakdown Voltage (kV) | Support Thickness (mm) | Display Thickness | Electrolytic corrosion coefficient | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.035 | 4.1N/25mm | 78.5N/25mm | 430-6635 | 20 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
19.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.05 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6643 | 25 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
29.88 € | 1 | 5 jours | 15 | 0.05 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6651 | 37.5 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
39.84 € | 1 | 5 jours | 20 | 0.05 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6660 | 50 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
38.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.08 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6678 | 29 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | ||
299.61 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 0.05 | 5.39N/25mm | 122.6N/25mm | - | - | - | 50 | 7.0 | 0.025 | 0.025 | 1 | 1 Box (20 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Reddish brown | Base Material | Kapton Film | Adhesive Agent Material | Silicone-base |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Thickness(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles