Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8323-10X20 |
8323-15X20 |
8323-25X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 430-6805 | 124 | 1 Roll | ||
34.34 € | 4 | Disponible | 6 jours | 15 | 430-6813 | 186 | 1 Roll | |
57.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 430-6821 | 310 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.07 | Adhesiveness | 8.58N/25mm | Tensile Strength | 98.1N/25mm |
Color Details | Reddish brown | Base Material | Rolled copper foil | Adhesive Agent Material | Acrylic Conductive |
Cutting Method | Cutting Requires Cutter | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles