Support en feuille métallique, ruban conducteur double face en feuille de cuivre n° 792

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
792-10X20
792-15X20
792-25X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

31.48 €

15.43 €

1 Jour même

Stock

10430-67161201 Roll

59.69 €

1 Disponible 6 jours 15430-67241801 Roll

99.50 €

1 Disponible 6 jours 25430-67323001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 20
Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 8.58N/25mm Color Details Reddish brown
Features High conductivity and thermal conductivity can be obtained in both vertical (thickness direction) and surface direction by simple sticking. Application As an electromagnetic wave shield, and for static electricity removal and fixing heatsink for various semi-conductor and electronic components. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Material Rolled copper foil Adhesive Agent Material Acrylic Conductive Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique