Ruban adhésif conducteur en feuille d'aluminium n° 8303

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8303-10X20
8303-15X20
8303-25X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

16.78 €

30 Disponible 15 jours 10430-674168.61 Roll

25.97 €

1 Disponible 5 jours 15430-6759103.01 Roll

49.86 €

1 Disponible 5 jours 25430-6767171.51 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Length(m) 20
Thickness(mm) 0.085 Adhesiveness 9.81N/25mm Tensile Strength 80.9N/25mm
Color Details Silver Base Material Aluminum Foil Adhesive Agent Material Acrylic Conductive
Cutting Method Cutting Requires Cutter Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique