Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1825-15X20 |
1825-25X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 430-6562 | 101.7 | 1 Roll | |
124.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 430-6589 | 169.5 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.12 | Adhesiveness | 11.03N/25mm | Tensile Strength | 264.8N/25mm |
Color Details | Gray | Features | Lightweight, with high flexibility and bendability. | Application | As a cable and connector shield, as an electromagnetic interference and radio interference prevention measure, and as an auxiliary material in a shield room. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Material | Nickel-/Copper-Coated Woven Polyester Fabric | Adhesive Agent Material | Acrylic Conductive |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles