Ruban adhésif en polyéthylène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H-520

Référence pièce
H-520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.03 €

10 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.5 Color Details Black
Adhesiveness 20 N or more /20 mm Tensile Strength 6.04N/mm2 Trusco Code 353-8869
Mass(g) 98 Features With a self-fusing adhesive layer wound up with an intermediate layer, it's completely integrated, and it exhibits excellent waterproofing and insulating properties. It has excellent ozone resistance. Application Electricity distribution work.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) 0–60 Dielectric breakdown strength 15 kV/mm or Higher
Base Materials Polyethylene Lamination/Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based (self-bonding) 1 Roll

Assistance technique