Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST-1.0405-YE
Référence pièce
|
---|
ST-1.0405-YE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ||
---|---|---|---|---|---|---|
369.38 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Width(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 1 | Color Details | Yellow |
Adhesiveness | 14.82N/10mm | Trusco Code | 325-1594 | Mass(g) | 11000 |
Features | Duct seams can be reliably sealed by an easy operation. Dry hardening is not done, so there is no concern for decreased weight. | Application | High rise apartment air regulation piping installation. Joint seam sealing for air regulator duct with a spiral duct as the center. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Heat Resistant Temperature(°C) | 80 | Base Materials | Polyethylene Lamination/Cloth | Adhesive | Butyl Rubber-Based (self-bonding, no added sulfur) |
1 Box (30 Rolls) |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles