Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
200A5020
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.05 | Color Details | Semi-Transparent |
Holding Force(mm) | 0.1 | Trusco Code | 367-9225 | Mass(g) | 80 |
Features | As the tape has no base material, there is no scuffing or adhesive stringing even when punched lightly. Demonstrates excellent adhesive strength under high temperature (150°C). Maintains high adhesiveness even for UV coated surfaces. | Application | For sticking parts, adhesion of curved articles, and so on, and for fixing parts requiring very intimate bonding. For fixing nameplates, small to medium liquid crystal components, and high polymer PE, and also the pasting together of IC cards and labels. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | NA | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face avec moins de matériau et une membrane inclinée à molécules, le numéro d'article est le suivant: 200A5020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200A5020.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles