Ruban aluminium super VH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAVH

Référence pièce
SAVH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

14.58 €

4 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 13N/10mm Tensile Strength 51N/10mm
Trusco Code 367-9250 Mass(g) 200 Features Strong adhesion allows for excellent use in low and high temperatures. Excellent durability and weather resistance. Excellent handling. Excellent ability to cut by hand.
Application Waterproof and airtight, for ducts. Insulates roof, opening, outer wall, and inner wall by external insulation/internal insulation method. Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 0–120
Base Materials Aluminum Foil Polyethylene (PE) Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban aluminium super VH, le numéro d'article est le suivant: SAVH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAVH.

Assistance technique