Référence fabricant: VH-5020
Marque: KYODO GIKEN CHEMICAL
Prix: 14.41 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VH-5020
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.2 | Details Type | Airtight waterproof tape |
Color Details | Black | Adhesiveness | 12N/10mm | Trusco Code | 322-6824 |
Mass(g) | 200 | Features | Strong adhesive type for excellent weather resistance. | Application | For sealing the joint section of breathable waterproof sheets or insulating panels. For waterproof sealing of girth portions and around windows. |
Specifications | Can cut by hand | Specification 2 | One-side Type | Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban étanche à l'eau, super poly tissu, type mono face, le numéro d'article est le suivant: VH-5020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VH-5020.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles