Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VHW-5020
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.31 | Details Type | Airtight waterproof tape |
Color Details | Black | Adhesiveness | 12N/10mm | Trusco Code | 322-6816 |
Mass(g) | 360 | Features | Strong adhesive type for excellent weather resistance. NYG Association "recommended product" (JTC quality standards product). | Application | For sealing the joint section of breathable waterproof sheets or insulating panels. For waterproof sealing of girth portions and around windows. |
Specifications | Can cut by hand | Specification 2 | Double-sided Type | Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles