Référence fabricant: SB246SJAN-18
Marque: KAMOI KAKOSHI
Prix: 8.71 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Pack (7 pcs)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SB246SJAN-18
Référence pièce
|
---|
SB246SJAN-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Pack (7 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Vert | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | Green |
Adhesiveness | 1.98N/10mm | Tensile Strength | 36.4N/15mm | Trusco Code | 331-9679 |
Mass(g/package) | 210 | Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Acrylic |
Specifications | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Pack (7 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Rubans de masquage pour étanchéité (pour panneau de revêtement), le numéro d'article est le suivant: SB246SJAN-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB246SJAN-18.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles