Rubans de masquage pour étanchéité (pour panneau de revêtement)【7 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SB246SJAN-18

Référence pièce
SB246SJAN-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

10.36 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details Green
Adhesiveness 1.98N/10mm Tensile Strength 36.4N/15mm Trusco Code 331-9679
Mass(g/package) 210 Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic
Specifications Can cut by hand Amount Of Content 1 Pack (7 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Rubans de masquage pour étanchéité (pour panneau de revêtement), le numéro d'article est le suivant: SB246SJAN-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB246SJAN-18.

Assistance technique