Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SR100JAN-18
Référence pièce
|
---|
SR100JAN-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.55 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Pack (7 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.08 | Details Type | Masking tape |
Color Details | Yellow | Adhesiveness | 2.51N/10mm | Tensile Strength | 31.8N/15mm |
Trusco Code | 336-0113 | Mass(g/package) | 210 | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Silicone-base | Specifications | Can cut by hand | Features | The silicone-based adhesive seals well to surfaces even if they have been treated with water repellent (silicone processing, etc.). |
Amount Of Content | 1 Pack (7 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban en silicone (pour surface avec revêtement en silicone), le numéro d'article est le suivant: SR100JAN-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR100JAN-18.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles