Ruban BOND, ruban double face puissant

Ruban BOND, ruban double face puissant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • WF-101R
  • Ruban BOND, ruban double face puissant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WF-102-W

Référence pièce
WF-102-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

31.34 €

4 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.75 Color Details White
Adhesiveness 22.7N/10mm Trusco Code 103-7641 Mass(g) 120
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene (PE) Foam Adhesive Acrylic
Operating Temperature Range(°C) -20 – 80 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban BOND, ruban double face puissant, le numéro d'article est le suivant: WF-102-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WF-102-W.

Assistance technique