Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VF420A50
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.19 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 14N/10mm | Trusco Code | 376-2793 | Mass(g) | 210 |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban étanche à l'air et à l'eau (mono face), le numéro d'article est le suivant: VF420A50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VF420A50.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles